Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171736 |
2171737 |
2171738 |
2171739 |
2171740 |
2171741 |
2171742 |
2171743 |
2171744 |
2171745 |
2171747 |
2171748 |
2171915 |
2171916 |
2171917 |
2171919 |
2171920 |
2171921 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
51.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
55.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
60.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
72.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
95.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
52.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
54.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
61.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
73.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
53.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
54.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | - | - | |
56.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
63.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | - | |
75.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
98.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Type of connector connection 2 | M12 | Category | 5E | Pin assignment | 1:1 |
Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali