Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171700 |
2171701 |
2171702 |
2171704 |
2171706 |
2171708 |
2171709 |
2171712 |
2171713 |
2171714 |
2171715 |
2171717 |
2171723 |
2171724 |
2171725 |
2171726 |
2171727 |
2171729 |
2171730 |
2171731 |
2171732 |
2171733 |
2171734 |
2171735 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | Other | Other | Plastic | |
37.20 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1 | Other | Other | Plastic | |
39.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Other | Other | Plastic | |
46.58 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | Other | Other | Plastic | |
58.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Other | Other | Plastic | |
79.54 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 20 | Other | Other | Plastic | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 0,5 | - | - | - | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
31.96 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
36.63 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 7 | - | - | - | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
66.95 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 20 | - | - | - | |
54.71 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 7 | Other | Other | Plastic | |
61.76 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 10 | Other | Other | Plastic | |
72.12 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 15 | Other | Other | Plastic | |
84.93 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 20 | Other | Other | Plastic | |
25.02 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 0,5 | - | - | - | |
28.59 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 2 | - | - | - | |
30.85 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
35.53 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
40.08 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 7 | - | - | - | |
47.23 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
58.94 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 15 | - | - | - | |
70.41 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | Other | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | Other |
Category | 5E | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green |
Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP |
Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Type of connector connection 2
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali