Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171757 |
2171758 |
2171759 |
2171760 |
2171761 |
2171762 |
2171763 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 10 | 0,5 | |
33.83 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1 | |
36.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
38.49 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 3 | |
43.10 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | |
54.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
77.78 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 20 |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | Other | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | Other |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) | Category | 5E | Pin assignment | 1:1 |
Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali