Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171764 |
2171765 |
2171766 |
2171767 |
2171768 |
2171769 |
2171770 |
2171773 |
2171774 |
2171775 |
2171776 |
2171777 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | RJ45 8(4) | |
34.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | RJ45 8(4) | |
36.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | RJ45 8(4) | |
38.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3 | RJ45 8(4) | |
43.73 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | RJ45 8(4) | |
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | RJ45 8(4) | |
78.88 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 20 | RJ45 8(4) | |
24.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | - | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 3 | - | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | |
43.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - | |
66.83 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 20 | - |
Loading...
AWG-size | 26 | Degree of protection (IP) | IP20 | NVP value | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | RJ45 8(4) | Category | 5E |
Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Type of connector connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali