Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170484/500 |
2170485/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale della guaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,321.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PUR | |
2,916.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PVC |
Loading...
Categoria | CAT6A | Dimensione del conduttore | AWG24(0.20sq) | No. di core | 8 anima (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 9.0–9.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Operating temperature, flexible | 70 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, tinned |
Core insulation | Polyolefin | Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | Foil | Stranding element | Pairs |
Outer diameter approx.(mm) | 9 | Length(m) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Materiale della guaina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali