ETHERLINE® LAN FLEX

ETHERLINE® LAN FLEX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo LAN flessibile per una facile installazione in spazi ristretti. Il cavo è idoneo per il collegamento in quadri elettrici. Cavo di trasmissione dati per applicazioni con cavo patch
Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170127/100
2170127/1000
2170127/500
2170129/100
2170129/1000
2170129/500
2170139/100
2170139/1000
2170139/500
2170142/100
2170142/1000
2170142/500
2170144/100
2170144/1000
2170144/500
2170172/100
2170172/1000
2170172/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria Dimensione del conduttore No. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Colore Materiale della guaina Diameter conductor NVP value Operating temperature, flexible Operating temperature, fix Conductor category Conductor material Core insulation Core identification Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

100.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)5.0–5.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14766050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212FalseNoneFoilPairs5,6100

1,007.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)5.0–5.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14766050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212FalseNoneFoilPairs5,61000

503.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)5.0–5.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14766050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212FalseNoneFoilPairs5,6500

149.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212FalseNoneFoil + braidingPairs6100

1,495.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212FalseNoneFoil + braidingPairs61000

747.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212FalseNoneFoil + braidingPairs6500

158.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo Chiaro-0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 60332324TrueNoneFoil + braidingPairs6100

1,581.42 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo Chiaro-0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 60332324TrueNoneFoil + braidingPairs61000

790.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo Chiaro-0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 60332324TrueNoneFoil + braidingPairs6500

184.24 €

1 Disponibile 7 giorni 10--------------------100

1,842.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10--------------------1000

921.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10--------------------500

175.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14786050Class 5 = flexibleCu, bareFoam-Skin-PEColourIn accordance with EN 6033212FalseFoilBraidingPairs6,5100

1,753.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14786050Class 5 = flexibleCu, bareFoam-Skin-PEColourIn accordance with EN 6033212FalseFoilBraidingPairs6,51000

876.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT7AWG24(0.20sq)8 anima (8C)6.0–6.9Giallo / Giallo ChiaroPVC0,14786050Class 5 = flexibleCu, bareFoam-Skin-PEColourIn accordance with EN 6033212FalseFoilBraidingPairs6,5500

118.98 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)5.0–5.9Giallo / Giallo Chiaro-0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212TrueNoneFoilPairs5,6100

1,189.83 €

1 Disponibile 10 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)5.0–5.9Giallo / Giallo Chiaro-0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212TrueNoneFoilPairs5,61000

594.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5eAWG24(0.20sq)8 anima (8C)5.0–5.9Giallo / Giallo Chiaro-0,14676050Class 5 = flexibleCu, bareFoam PEColourIn accordance with EN 6033212TrueNoneFoilPairs5,6500

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico