Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171097 |
2171098 |
2171099 |
2171100 |
2171101 |
2171102 |
2171103 |
2171104 |
2171105 |
2171106 |
2171107 |
2171108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
36.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
52.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
20.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | - | - | - | |
22.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | - | - | - | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
28.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
38.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
58.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 77 | Cable construction | 2x2 | Type of connector connection 1 | M12 |
Category | 5E | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Blue |
Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP |
Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | False |
Configura
Proprietà di base
Length
Type of connector connection 2
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali