Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171164 |
2171165 |
2171166 |
2171167 |
2171168 |
2171169 |
2171170 |
2171171 |
2171172 |
2171173 |
2171175 |
2171176 |
2171177 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | |
30.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
34.73 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 3 | |
39.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
49.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
70.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
30.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | |
31.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | |
33.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
39.83 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 5 | |
50.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
71.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 |
Loading...
AWG-size | 22 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 63 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) | Category | 5 | Pin assignment | 1:1 |
Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | False |
Configura
Proprietà di base
Length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali