Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171178 |
2171179 |
2171180 |
2171181 |
2171182 |
2171183 |
2171184 |
2171186 |
2171189 |
2171190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | RJ45 8(4) | |
32.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | RJ45 8(4) | |
35.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | RJ45 8(4) | |
37.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3 | RJ45 8(4) | |
41.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5 | RJ45 8(4) | |
52.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | RJ45 8(4) | |
74.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | RJ45 8(4) | |
20.61 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1 | - | |
29.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | |
40.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - |
Loading...
AWG-size | 22 | Degree of protection (IP) | IP20 | NVP value | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | RJ45 8(4) | Category | 5 |
Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | False |
Configura
Proprietà di base
Length
Type of connector connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali