Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171049 |
2171050 |
2171051 |
2171052 |
2171053 |
2171054 |
2171056 |
2171057 |
2171058 |
2171059 |
2171060 |
2171061 |
2171062 |
2171063 |
2171064 |
2171065 |
2171066 |
2171067 |
2171068 |
2171069 |
2171070 |
2171071 |
2171072 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
39.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
50.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
66.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
100.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
25.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 | - | - | - | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
35.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
52.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
86.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | - | - | - | |
37.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
40.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
44.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
50.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
67.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
101.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | |
23.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | - | - | - | |
26.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | - | - | - | |
29.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | - | - | |
36.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | - | - | - | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | - | - | - | |
87.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-size | 22 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Category | 5 | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green |
Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP |
Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Type of connector connection 2
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali