Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2171264 |
2171265 |
2171266 |
2171267 |
2171268 |
2171269 |
2171270 |
2171271 |
2171272 |
2171273 |
2171274 |
2171275 |
2171276 |
2171277 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | |
32.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | |
35.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
39.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
46.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
63.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | |
96.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | |
31.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,5 | |
33.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | |
36.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
40.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
47.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
63.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
97.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 |
Loading...
AWG-size | 22 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) | Category | 5 | Pin assignment | 1:1 |
Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | True |
Configura
Proprietà di base
Length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali