ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo B, Cat.5, connettore M12, codifica D, PVC, flessibile
PROFINET Patchcord M12
Per collegamenti PROFINET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2171025
2171026
2171027
2171028
2171029
2171030
2171032
2171034
2171035
2171036
2171037
2171038
2171039
2171040
2171041
2171042
2171043
2171044
2171045
2171046
2171047
2171048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2 Case connector connection 2 Material connector of connector housing connection 2

35.46 €

1 Disponibile 5 giorni 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

37.92 €

1 Disponibile 5 giorni 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

40.23 €

1 Disponibile 5 giorni 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

45.03 €

1 Disponibile 5 giorni 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

56.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

80.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

23.82 €

1 Disponibile 5 giorni 102---

30.86 €

1 Disponibile 5 giorni 105---

42.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1010---

66.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1020---

36.26 €

1 Disponibile 5 giorni 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

38.68 €

1 Disponibile 5 giorni 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

41.06 €

1 Disponibile 5 giorni 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

45.79 €

1 Disponibile 5 giorni 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

57.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

81.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

22.15 €

1 Disponibile 5 giorni 101---

24.62 €

1 Disponibile 8 giorni 102---

26.91 €

1 Disponibile 8 giorni 103---

31.76 €

1 Disponibile 5 giorni 105---

43.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1010---

67.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1020---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG-size 22 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 63 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Category 5 Pin assignment 1:1 Flame retardant In accordance with EN 60332324
Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Suitable for cable guide chain False

Supporto tecnico