Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.71 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | - | False | |
866.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | - | False | |
433.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | - | False | |
93.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | 1.5 | True | |
930.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | 2.5 | True | |
465.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | None | 2.5 | True | |
105.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 8 | None | 1.5 | True | |
1,050.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8 | None | 1.5 | True | |
525.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 8 | None | 2.5 | True | |
109.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.1 | Included | 2.5 | True | |
1,099.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.1 | Included | 2.5 | True | |
549.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.1 | Included | 4 | True | |
119.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.5 | Included | 4 | True | |
1,191.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.5 | Included | 4 | True | |
595.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.5 | Included | 6 | True | |
181.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | 6 | True | |
1,815.52 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | 6 | True | |
907.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | 2.5 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 60 | Operating temperature, flexible | 60 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section concentric conductor
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali