Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.89 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 4 | 1 | 9 | None | 2.5 | Colour | |
1,548.80 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 4 | 1 | 9 | None | 2.5 | Colour | |
774.40 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 4 | 1 | 9 | None | 2.5 | Colour | |
216.58 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 6 | 1 | 9.8 | None | 2.5 | Colour | |
2,165.87 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 1 | 9.8 | None | 2.5 | Colour | |
1,082.93 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 6 | 1 | 9.8 | None | 6 | Colour | |
341.27 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 10 | 1 | 11.9 | None | 2.5 | Colour | |
3,412.65 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 10 | 1 | 11.9 | None | 2.5 | Colour | |
1,706.34 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 10 | 1 | 11.9 | None | 6 | Colour | |
363.60 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 25 | 1 | 15.8 | None | 10 | Colour | |
7,271.91 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 25 | 1 | 15.8 | None | 6 | Colour | |
3,635.94 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 25 | 1 | 15.8 | None | 10 | Colour | |
198.04 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11.9 | Included | 10 | Colour | |
1,980.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11.9 | Included | 50 | Colour | |
990.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11.9 | Included | 50 | Colour | |
293.13 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 14 | Included | 70 | Colour | |
2,931.20 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 14 | Included | 70 | Colour | |
1,465.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 14 | Included | 50 | Colour | |
250.08 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 13.1 | Included | 50 | Colour | |
2,500.87 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 13.1 | Included | 50 | Colour | |
1,250.43 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 13.1 | Included | 10 | Colour | |
380.31 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 15.5 | Included | 10 | Colour | |
3,802.99 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 15.5 | Included | 10 | Colour | |
1,901.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 15.5 | Included | 16 | Colour | |
262.93 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 50 | 4 | 4 | 17.9 | Included | 25 | Colour | |
5,258.19 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | 17.9 | Included | 25 | Colour | |
2,629.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 4 | 17.9 | Included | 25 | Colour | |
399.33 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 6 | 4 | 20 | Included | 35 | Colour | |
7,986.78 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 4 | 20 | Included | 35 | Colour | |
3,993.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 4 | 20 | Included | 95 | Colour | |
12,832.97 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 10 | 4 | 26.5 | Included | 95 | Colour | |
6,416.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 10 | 4 | 26.5 | Included | 70 | Colour | |
17,949.89 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 16 | 4 | 30.1 | Included | 70 | Colour | |
8,974.96 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 16 | 4 | 30.1 | Included | 10 | Colour | |
28,302.06 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 25 | 4 | 36.6 | Included | 16 | Colour | |
14,151.04 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 25 | 4 | 36.6 | Included | 16 | Colour | |
39,403.03 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 35 | 4 | 41.4 | Included | 16 | Colour | |
19,701.52 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 35 | 4 | 41.4 | Included | 16 | Colour | |
298.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 18.7 | Included | 25 | Numbers | |
5,977.37 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 18.7 | Included | 16 | Numbers | |
2,988.68 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 18.7 | Included | 25 | Numbers | |
451.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 21.8 | Included | 35 | Numbers | |
9,033.36 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 21.8 | Included | 25 | Numbers | |
4,516.69 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 21.8 | Included | 35 | Numbers |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 450 | Nominal voltage U | 750 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 60 | Operating temperature, flexible | 60 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section concentric conductor
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali