Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28020702/100 |
28020702/1000 |
28020702/500 |
28620702/100 |
28620702/1000 |
28620702/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Application | Length (m) | Outer diameter approx. | Colour outer sheath | Armouring | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Material outer sheath | With rodent protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Interni | 100 | 8 | Orange | False | True | PUR (Polyurethane) | False | |
7,829.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Interni | 1000 | 8 | Orange | False | True | PUR (Polyurethane) | False | |
3,914.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Interni | 500 | 8 | Orange | False | True | PUR (Polyurethane) | False | |
873.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Esterni | 100 | 10,5 | Black | True | False | PE | True | |
8,739.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Esterni | 1000 | 10,5 | Black | True | False | PE | True | |
4,369.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Esterni | 500 | 10,5 | Black | True | False | PE | True |
Loading...
Number of fibres | 2 | Number of fibres per tube | 2 | Fibre category | OP2 |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | No | Fibre type | Multi mode 200/300 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True |
Strain relief | True | Type of tube | Tight | Cable metal free | True |
Blow in | False |
Configura
Proprietà di base
Application
Length(m)
Outer diameter approx.
Colour outer sheath
Armouring
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Material outer sheath
With rodent protection
Attributi opzionali