Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28320702/100 |
28320702/1000 |
28320702/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,055.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 100 | |
10,556.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | |
5,278.17 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 |
Loading...
Application | Interni | Outer diameter approx. | 8,8 | Number of fibres | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fibres per tube | 2 | Fibre category | OP2 | Colour outer sheath | Orange |
Flame retardant | No | Fibre type | Multi mode 200/300 | Armouring | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True |
Strain relief | True | Type of tube | Tight | Cable metal free | True |
Blow in | False | With rodent protection | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Attributi opzionali