HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications

HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavi ottici a norma PROFINET corrispondenti a tipo B e C con fibre doppie protette da buffer POF 2P980/1000, con codice colore
J-V4Y(ZN)11Y
J-V4Y(ZN)Y
Secondo PROFINET- Tipo B o Tipo C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28051002/100
28051002/1000
28051002/500
28052002/100
28052002/1000
28052002/500
28351002/100
28351002/1000
28351002/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Flame retardant Material outer sheath Halogen free (acc. EN 50267-2-2)

999.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101008NoPUR (Polyurethane)True

9,996.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1010008NoPUR (Polyurethane)True

4,998.08 €

1 Disponibile 5 giorni 105008NoPUR (Polyurethane)True

718.40 €

1 Disponibile 98 giorni 101007,8In accordance with EN 60332-1-2PVCFalse

7,184.00 €

1 Disponibile 98 giorni 1010007,8In accordance with EN 60332-1-2PVCFalse

3,592.00 €

1 Disponibile 98 giorni 105007,8In accordance with EN 60332-1-2PVCFalse

1,010.63 €

1 Disponibile 7 giorni 101008NoPUR (Polyurethane)True

10,106.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010008NoPUR (Polyurethane)True

5,053.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105008NoPUR (Polyurethane)True

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Interni Number of fibres 2 Number of fibres per tube 2
Fibre category OP1 Colour outer sheath Green Fibre type Multi mode 980/1000
Armouring False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Longitudinal water blocking False Radial water blocking True Strain relief True
Type of tube Tight Cable metal free True Blow in False
With rodent protection False

Supporto tecnico