JE-LiYCY...BD

JE-LiYCY...BD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo di installazione JE-LiYCY...BD per elettronica industriale, VDE 0815, conduttore a 7 fili, posa in fasci, schermato, PVC
Cavo per trasmissione dati schermati per elettronica industriale
Secondo DIN VDE 0815

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0034200/100
0034200/1000
0034200/500
0034201/100
0034201/1000
0034201/500
0034202/100
0034202/1000
0034202/500
0034203/1000
0034203/500
0034204/1000
0034204/500
0034208/1000
0034208/500
0034210/1000
0034210/500
0034212/1000
0034212/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Number of stranding elements Stranding element

187.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1010047.51Quad

1,875.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10100047.51Quad

937.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1050047.51Quad

292.91 €

1 Disponibile 5 giorni 101008104Pairs

2,929.24 €

1 Disponibile 25 giorni 1010008104Pairs

1,464.62 €

1 Disponibile 5 giorni 105008104Pairs

493.19 €

1 Disponibile 5 giorni 1010016138Pairs

4,932.06 €

1 Disponibile 25 giorni 10100016138Pairs

2,466.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1050016138Pairs

8,837.81 €

1 Disponibile 38 giorni 101000321716Pairs

4,418.90 €

1 Disponibile 8 giorni 10500321716Pairs

13,111.45 €

1 Disponibile 60 giorni 1010004820.524Pairs

6,555.71 €

1 Disponibile 5 giorni 105004820.524Pairs

6,988.79 €

1 Disponibile 85 giorni 1010002415.512Pairs

3,494.39 €

1 Disponibile 5 giorni 105002415.512Pairs

10,313.67 €

1 Disponibile 82 giorni 1010004018.520Pairs

5,156.84 €

1 Disponibile 5 giorni 105004018.520Pairs

15,599.64 €

1 Disponibile 74 giorni 1010006422.532Pairs

7,799.81 €

1 Disponibile 5 giorni 105006422.532Pairs

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 50
Conductor category Class 2 = stranded Core identification Colour + rings Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding Bundle Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False

Supporto tecnico