J-Y(ST)Y...LG Fire Alarm Cable

J-Y(ST)Y...LG Fire Alarm Cable

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo di installazione antincendio J-Y(ST)Y...LG, conduttore rigido/installazione fissa, PVC, intreccio a strati, schermato/lamina statica, VDE 0815, rivestimento esterno rosso
Cavo da installazione secondo DIN VDE 0815 con guaina esterna rossa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1708001/100
1708001/1000
1708001/500
1708002/100
1708002/1000
1708002/500
1708004/100
1708004/500
1708010/100
1708010/1000
1708010/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Number of stranding elements Stranding element

45.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10100261Pairs

455.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101000261Pairs

227.90 €

1 Disponibile 8 giorni 10500261Pairs

64.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10100471Quad

645.98 €

1 Disponibile 5 giorni 101000471Quad

322.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10500471Quad

143.51 €

1 Disponibile 46 giorni 10100894Pairs

717.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10500894Pairs

293.70 €

1 Disponibile 46 giorni 101002013.510Pairs

2,936.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1010002013.510Pairs

1,468.47 €

1 Disponibile 8 giorni 105002013.510Pairs

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Rosso Material outer sheath PVC Core insulation PVC
Diameter conductor 0.8 Operating temperature, flexible 50 Operating temperature, fix 70
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Screen over stranding Foil Conductor category Class 1 = solid Protective sheath No
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking False
Outdoor use permitted False Stranding Layers

Supporto tecnico