Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4550115/100 |
4550116/100 |
4550117/100 |
4550118/100 |
4550119/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.14 | 2.3 | |
85.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.25 | 2.5 | |
105.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.5 | 3.1 | |
129.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | 3.3 | |
151.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 3.7 |
Loading...
Length(m) | 100 | Nominal voltage U | 49.9 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | White |
Core insulation | Polyolefin | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | True |
Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False |
Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali