Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Core colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.5 | 300 | 500 | Black | |
74.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.5 | 300 | 500 | Blue | |
74.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.5 | 300 | 500 | Red | |
74.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.5 | 300 | 500 | Greenyellow | |
154.12 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 0.75 | 2.5 | 300 | 500 | Greenyellow | |
94.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.9 | 300 | 500 | Black | |
94.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.9 | 300 | 500 | Blue | |
94.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.9 | 300 | 500 | Red | |
94.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.9 | 300 | 500 | Greenyellow | |
151.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3.7 | 450 | 750 | Black | |
151.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3.7 | 450 | 750 | Blue | |
151.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3.7 | 450 | 750 | Red | |
151.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3.7 | 450 | 750 | Greenyellow | |
105.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4.2 | 450 | 750 | Black | |
105.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4.2 | 450 | 750 | Blue | |
105.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4.2 | 450 | 750 | Red | |
105.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4.2 | 450 | 750 | Greenyellow | |
296.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 5.1 | 450 | 750 | Black | |
296.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 5.1 | 450 | 750 | Blue | |
148.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 5.1 | 450 | 750 | Greenyellow | |
251.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 6 | 450 | 750 | Black | |
251.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 6 | 450 | 750 | Blue | |
254.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 6 | 6 | 450 | 750 | Red | |
254.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 6 | 450 | 750 | Greenyellow | |
422.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 7.4 | 450 | 750 | Black | |
422.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 7.4 | 450 | 750 | Red | |
422.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 7.4 | 450 | 750 | Greenyellow |
Loading...
Operating temperature, fix | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core insulation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Core colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali