Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4560011S/50 |
4560012S/50 |
4560021S/50 |
4560022S/50 |
4560041S/50 |
4560042S/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Core colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | Black | |
87.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Black | |
47.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | Blue | |
87.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Blue | |
47.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.75 | Red | |
87.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | Red |
Loading...
Length(m) | 50 | Outer diameter approx.(mm) | 4 | Nominal voltage U0 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 1000 | Operating temperature, fix | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False |
Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False |
Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section conductor(mm2)
Core colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali