MULTI-STANDARD SC 1

MULTI-STANDARD SC 1
  • Sconto volumi elevati
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, cavo unipolare PVC, riconosciuto UL/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, AR H05V-K
UL-recognized (AWM) + CSA AWM I A/B + H05V-K, fili in rame stagnato
Denominazione precedente: Conduttore multi-standard UL-CSA-HAR 1007/1569

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4180400/100
4180401/100
4180402/100
4180403/100
4180404/100
4180405/100
4180406/100
4180409/100
4180414/100
4180414K/3000
4180500/100
4180501/100
4180502/100
4180503/100
4180504/100
4180506/100
4180507/100
4180514/100
4180514K/2500
4180600/100
4180600K/2000
4180601/100
4180602/100
4180603/100
4180604/100
4180605/100
4180606/100
4180609/100
4180614/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
AWGsize
(AWG)
Outer diameter approx.
(mm)
Diameter conductor Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Core colour Protective conductor

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-GreenyellowTrue

31.36 €

1 Disponibile 60 giorni 101000.5-2.5-70-BlackTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-BlueTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,5-2,5-40-BrownTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-RedTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-WhiteTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-GreyTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-OrangeTrue

31.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5-2.5-70-Dark blueTrue

1,134.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1030000,5222,50,7987070Dark blueFalse

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-GreenyellowTrue

42.47 €

1 Disponibile 60 giorni 101000.75-2.6-70-BlackTrue

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-BlueTrue

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-BrownTrue

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-RedTrue

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-GreyTrue

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-Purple/violetTrue

42.47 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75-2.6-70-Dark blueTrue

1,242.94 €

1 Disponibile 8 giorni 1025000,75202,60,9787070Dark blueFalse

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101001-2.8-70-GreenyellowTrue

1,137.57 €

1 Disponibile 98 giorni 1020001182,811287070GreenyellowFalse

47.85 €

1 Disponibile 60 giorni 101001-2.8-70-BlackTrue

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101001-2.8-70-BlueTrue

47.85 €

1 Disponibile 8 giorni 101001-2.8-70-BrownTrue

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101001-2.8-70-RedTrue

47.85 €

1 Disponibile 8 giorni 101001-2.8-70-WhiteTrue

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101001-2.8-70-GreyTrue

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101001-2.8-70-OrangeTrue

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101001-2.8-70-Dark blueTrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 500 Conductor category Class 5 = flexible
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False
Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False

Supporto tecnico