Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | |
674.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | |
337.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | |
88.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 7.5 | |
880.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7.5 | |
440.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7.5 | |
118.94 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 4 | 9 | |
1,189.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 9 | |
594.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 9 | |
158.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 6 | 9.5 | |
1,586.03 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 6 | 9.5 | |
793.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 9.5 | |
241.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 10 | 11 | |
2,410.49 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 10 | 11 | |
1,205.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 11 | |
356.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 16 | 13 | |
3,566.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 16 | 13 | |
1,783.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 13 | |
272.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 25 | 15 | |
5,456.91 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 25 | 15 | |
2,728.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 15 | |
362.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 35 | 16.5 | |
7,253.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 35 | 16.5 | |
3,626.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 35 | 16.5 | |
10,240.96 € | 1 | Disponibile | 74 giorni | 10 | 1000 | 50 | 18 | |
5,120.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 50 | 18 | |
13,816.10 € | 1 | Disponibile | 83 giorni | 10 | 1000 | 70 | 20.5 | |
6,908.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 70 | 20.5 | |
18,113.17 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 1000 | 95 | 24 | |
9,056.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 95 | 24 | |
23,707.71 € | 1 | Disponibile | 78 giorni | 10 | 1000 | 120 | 26 | |
11,853.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 120 | 26 | |
29,137.87 € | 1 | Disponibile | 78 giorni | 10 | 1000 | 150 | 28 | |
14,568.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 150 | 28 | |
35,000.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 185 | 31 | |
17,500.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 185 | 31 | |
46,552.78 € | 1 | Disponibile | 73 giorni | 10 | 1000 | 240 | 34.5 | |
23,276.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 240 | 34.5 | |
29,261.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 300 | 38 |
Loading...
Nominal voltage U0 | 1800 | Nominal voltage U | 3000 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | Black |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False |
Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | True |
Protective conductor | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali