Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 9 | |
2,532.65 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 9 | |
1,266.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 9 | |
299.67 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
2,996.76 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
1,498.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
369.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
3,694.07 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
1,847.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
435.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
4,356.64 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
2,178.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
340.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 14.7 | |
680.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 14.7 | |
6,809.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 14.7 | |
3,404.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 14.7 | |
265.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
2,659.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
1,329.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
318.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
3,187.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
1,593.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
388.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
3,883.27 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
1,941.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
240.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
480.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
4,803.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
2,402.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
367.85 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
7,356.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
3,678.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
508.24 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 18 | |
10,164.81 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 18 | |
5,082.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 18 | |
13,116.89 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 20.9 | |
6,558.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 20.9 | |
19,078.27 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 23.8 | |
9,539.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 23.8 | |
283.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.9 | |
2,838.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.9 | |
1,419.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.9 | |
338.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 10.6 | |
3,389.49 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 10.6 | |
1,694.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 10.6 | |
431.42 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 11.6 | |
4,314.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 11.6 | |
2,157.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 11.6 | |
284.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1 | 7 | 13.7 | |
568.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 13.7 | |
5,687.08 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 13.7 | |
2,843.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 13.7 | |
409.26 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 12 | 16.2 | |
8,185.26 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 16.2 | |
4,092.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 16.2 | |
554.18 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 18 | 18.9 | |
11,083.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 18 | 18.9 | |
5,541.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 18.9 | |
15,454.60 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 25 | 22 | |
7,727.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 22 |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali