ÖLFLEX® 140

ÖLFLEX® 140

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® 140 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
H05VV5-F (EN 50525-2-51)
Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5
Armonizzato (HAR): H05VV5-F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0011000/100
0011000/1000
0011000/500
0011001/100
0011001/1000
0011001/500
0011002/100
0011002/1000
0011002/500
0011003/100
0011003/1000
0011003/500
0011004/50
0011004/100
0011004/1000
0011004/500
0011005/50
0011005/1000
0011005/500
0011006/50
0011006/1000
0011006/500
0011009/100
0011009/1000
0011009/500
0011010/100
0011010/1000
0011010/500
0011011/100
0011011/1000
0011011/500
0011012/50
0011012/100
0011012/1000
0011012/500
0011013/50
0011013/1000
0011013/500
0011014/50
0011014/1000
0011014/500
0011015/1000
0011015/500
0011018/100
0011018/1000
0011018/500
0011019/100
0011019/1000
0011019/500
0011020/100
0011020/1000
0011020/500
0011021/50
0011021/100
0011021/1000
0011021/500
0011022/50
0011022/1000
0011022/500
0011023/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

77.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.536.3

774.36 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.536.3

387.19 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.536.3

128.75 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.557.7

1,287.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.557.7

643.79 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.557.7

166.23 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.579.4

1,662.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.579.4

831.20 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.579.4

267.93 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.51211.7

2,679.30 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.51211.7

1,339.64 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.51211.7

197.42 €

1 Disponibile 46 giorni 10500.51813.8

394.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.51813.8

3,948.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.51813.8

1,974.10 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.51813.8

287.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10500.52516.6

5,746.28 €

1 Disponibile 65 giorni 1010000.52516.6

2,873.13 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.52516.6

386.88 €

1 Disponibile 60 giorni 10500.53419.2

7,737.72 €

1 Disponibile 60 giorni 1010000.53419.2

3,868.85 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.53419.2

92.58 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7536.8

925.88 €

1 Disponibile 25 giorni 1010000.7536.8

462.95 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7536.8

148.33 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7558.4

1,483.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.7558.4

741.64 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7558.4

206.42 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.75710.2

2,064.12 €

1 Disponibile 39 giorni 1010000.75710.2

1,032.06 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.75710.2

155.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10500.751212.4

310.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.751212.4

3,106.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.751212.4

1,553.10 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.751212.4

233.24 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.751814.8

4,665.14 €

1 Disponibile 39 giorni 1010000.751814.8

2,332.57 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.751814.8

329.37 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.752517.7

6,587.42 €

1 Disponibile 39 giorni 1010000.752517.7

3,293.71 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.752517.7

10,103.73 €

1 Disponibile 60 giorni 1010000.753420.5

5,051.87 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.753420.5

103.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10100137.2

1,034.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101000137.2

517.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10500137.2

167.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10100158.8

1,676.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101000158.8

838.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10500158.8

241.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101001710.7

2,414.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1010001710.7

1,207.25 €

1 Disponibile 5 giorni 105001710.7

185.45 €

1 Disponibile 8 giorni 105011213.2

370.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1010011213.2

3,708.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10100011213.2

1,854.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1050011213.2

284.17 €

1 Disponibile 39 giorni 105011815.6

5,683.40 €

1 Disponibile 39 giorni 10100011815.6

2,841.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1050011815.6

389.44 €

1 Disponibile 8 giorni 105012518.8

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Grigio Material outer sheath PVC (Cloruro di polivinile) Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Protective conductor True Screen over stranding None
Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico