Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.14 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
138.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
276.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
553.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | |
80.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
161.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
322.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
644.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | |
106.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | |
212.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | |
424.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | |
848.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 4 | 6.8 | True | |
119.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | |
239.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | |
479.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | |
959.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 5 | 7.4 | True | |
190.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 7 | 9 | True | |
381.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 7 | 9 | True | |
762.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 7 | 9 | True | |
1,525.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 7 | 9 | True | |
279.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | |
558.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | |
1,116.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | |
2,233.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 12 | 11.1 | True | |
420.43 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 18 | 13.2 | True | |
1,681.77 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 18 | 13.2 | True | |
3,363.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 18 | 13.2 | True | |
629.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 75 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | |
1,258.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | |
2,517.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | |
5,034.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 25 | 15.7 | True | |
3,068.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 34 | 18.1 | True | |
6,137.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 34 | 18.1 | True | |
3,599.50 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 41 | 19.7 | True | |
7,199.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.5 | 41 | 19.7 | True | |
76.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
153.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
307.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
615.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | |
89.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | |
179.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | |
359.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | |
718.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 3 | 6.7 | True | |
119.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | |
239.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | |
478.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | |
957.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 4 | 7.2 | True | |
134.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | |
268.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | |
536.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | |
1,072.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 5 | 8.1 | True | |
213.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | |
427.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | |
854.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | |
1,709.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 7 | 9.9 | True | |
340.94 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 12 | 12 | True | |
1,363.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 12 | 12 | True | |
2,727.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 0.75 | 12 | 12 | True | |
509.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 0.75 | 18 | 14.4 | True | |
2,037.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 18 | 14.4 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali