Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.75 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 8.3 | True | |
625.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 8.3 | True | |
6,255.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 8.3 | True | |
3,127.50 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 8.3 | True | |
344.82 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 8.8 | True | |
689.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 8.8 | True | |
6,896.38 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 8.8 | True | |
3,448.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 8.8 | True | |
326.10 € | 1 | 60 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 9.7 | True | ||
652.22 € | 1 | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 9.7 | True | ||
6,522.17 € | 1 | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 9.7 | True | ||
3,261.08 € | 1 | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 9.7 | True | ||
557.83 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 11.2 | True | |
1,115.65 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 11.2 | True | |
11,156.51 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 11.2 | True | |
5,578.27 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 11.2 | True | |
464.02 € | 1 | 67 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 13.7 | True | ||
9,280.26 € | 1 | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 13.7 | True | ||
4,640.13 € | 1 | 67 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 13.7 | True | ||
967.10 € | 1 | 67 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 15.7 | True | ||
19,341.93 € | 1 | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 15.7 | True | ||
9,670.97 € | 1 | 67 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 15.7 | True | ||
1,211.26 € | 1 | 67 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 18.5 | True | ||
24,225.42 € | 1 | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 18.5 | True | ||
12,112.72 € | 1 | 67 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 18.5 | True | ||
343.37 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 8.4 | False | |
686.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.4 | False | |
6,867.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.4 | False | |
2,060.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 8.4 | False | |
3,433.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.4 | False | |
361.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
722.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
7,227.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
3,613.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.7 | True | |
435.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 9.5 | True | |
870.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 9.5 | True | |
8,709.30 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 9.5 | True | |
4,354.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 9.5 | True | |
461.02 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.2 | True | |
922.03 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.2 | True | |
9,220.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.2 | True | |
2,766.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 10.2 | True | |
4,610.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.2 | True | |
588.22 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 11.9 | True | |
1,176.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 11.9 | True | |
11,764.39 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 11.9 | True | |
5,882.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 11.9 | True | |
802.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 14.5 | True | |
1,604.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 14.5 | True | |
16,049.53 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 14.5 | True | |
8,024.77 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 14.5 | True | |
1,385.35 € | 1 | 67 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 20.3 | True | ||
27,706.92 € | 1 | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 20.3 | True | ||
13,853.45 € | 1 | 67 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 20.3 | True | ||
305.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 1 | 2 | 8.7 | False | |
610.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.7 | False | |
6,107.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8.7 | False | |
3,053.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.7 | False | |
292.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 3 | 9.3 | True | |
584.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.3 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Polyolefin | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali