ÖLFLEX® 450 P

ÖLFLEX® 450 P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® 450 P - cavo di alimentazione con doppio rivestimento PUR/PVC giallo resistente all'olio e antiabrasione con indicatore di usura per utilizzo con apparecchiature portatili
Cavo resistente all’abrasione per apparecchiatura portatile con indicatore di usura integrato
Guaina doppia in PVC/PUR conveniente
Indicatore di usura integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0012101/100
0012101/1000
0012101/500
0012102/100
0012102/1000
0012102/500
0012202/50
0012202/100
0012202/1000
0012202/500
00122033/50
00122033/100
00122033/1000
00122033/500
00122043/50
00122043/100
00122043/1000
00122043/500
0012302/50
0012302/100
0012302/1000
0012302/500
00123043/50
00123043/100
00123043/1000
00123043/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

249.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10100127.8False

2,495.90 €

1 Disponibile 8 giorni 101000127.8False

1,247.96 €

1 Disponibile 8 giorni 10500127.8False

271.92 €

1 Disponibile 8 giorni 10100138.2True

2,719.13 €

1 Disponibile 51 giorni 101000138.2True

1,359.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10500138.2True

149.80 €

1 Disponibile 25 giorni 10501.539.3True

299.58 €

1 Disponibile 8 giorni 101001.539.3True

2,995.90 €

1 Disponibile 25 giorni 1010001.539.3True

1,497.95 €

1 Disponibile 8 giorni 105001.539.3True

200.90 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.5410.1True

401.81 €

1 Disponibile 8 giorni 101001.5410.1True

4,018.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5410.1True

2,009.04 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5410.1True

217.93 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.5511True

435.86 €

1 Disponibile 8 giorni 101001.5511True

4,358.53 €

1 Disponibile 8 giorni 1010001.5511True

2,179.27 €

1 Disponibile 8 giorni 105001.5511True

253.21 €

1 Disponibile 8 giorni 10502.5310.6True

506.44 €

1 Disponibile 8 giorni 101002.5310.6True

5,064.37 €

1 Disponibile 8 giorni 1010002.5310.6True

2,532.18 €

1 Disponibile 5 giorni 105002.5310.6True

340.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5513.4True

681.92 €

1 Disponibile 8 giorni 101002.5513.4True

6,819.11 €

1 Disponibile 8 giorni 1010002.5513.4True

3,409.54 €

1 Disponibile 5 giorni 105002.5513.4True

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Giallo Nominal voltage U 500 Nominal voltage U0 300
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Colour Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Screen False

Supporto tecnico