Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | False | |
2,798.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | False | |
1,399.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | False | |
346.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.2 | True | |
3,460.63 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.2 | True | |
1,730.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.2 | True | |
352.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.6 | False | |
3,529.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.6 | False | |
1,764.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.6 | False | |
410.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.3 | True | |
4,103.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.3 | True | |
2,051.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.3 | True | |
303.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 10.4 | True | |
607.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.4 | True | |
6,072.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.4 | True | |
3,036.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.4 | True | |
478.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.1 | True | |
4,786.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.1 | True | |
2,393.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.1 | True | |
262.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1 | 5 | 8.9 | True | |
524.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.9 | True | |
5,244.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 8.9 | True | |
2,622.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.9 | True | |
323.91 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 10.4 | True | |
647.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.4 | True | |
6,478.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.4 | True | |
3,239.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.4 | True | |
262.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 9.3 | True | |
524.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.3 | True | |
5,247.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.3 | True | |
2,623.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.3 | True | |
371.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 11.4 | True | |
743.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11.4 | True | |
7,430.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 11.4 | True | |
3,715.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11.4 | True | |
473.63 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 12.8 | True | |
947.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 12.8 | True | |
9,472.78 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 12.8 | True | |
4,736.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 12.8 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Arancione | Nominal voltage U | 500 | Nominal voltage U0 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Colour | Core insulation | PUR (Polyurethane) | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali