Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
219.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
2,197.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
659.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
1,098.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
129.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
259.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
2,592.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
777.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
1,296.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
251.82 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.9 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
503.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.9 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
5,036.34 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.9 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
1,510.90 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 9.9 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
2,518.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.9 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
143.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 2 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
285.98 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
2,859.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
857.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1 | 2 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
1,429.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
147.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1 | 3 | 7.1 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
295.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.1 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
2,956.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.1 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
887.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1 | 3 | 7.1 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
1,478.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.1 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
281.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 7 | 10.4 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
563.70 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 10.4 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
5,637.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 10.4 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
1,691.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 300 | 1 | 7 | 10.4 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
2,818.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 10.4 | 500 | 300 | 90 | 90 | Numbers | True | |
184.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 8.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
368.52 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
3,685.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
1,105.53 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 2 | 8.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
1,842.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
202.65 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 8.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
405.30 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
4,052.95 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
1,215.89 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 8.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
2,026.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
20,264.73 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 5000 | 1,5 | 3 | 8,8 | 750 | 450 | 50 | -40 | Colour | True | |
419.00 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 13.4 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
838.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 13.4 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
8,379.96 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 13.4 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
2,513.99 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 7 | 13.4 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
4,189.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 13.4 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
288.22 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 2 | 9.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
576.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
5,764.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
2,882.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9.7 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | False | |
306.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
613.00 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
6,130.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
3,065.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
593.42 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 15.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
11,868.27 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 15.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
5,934.13 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 15.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Numbers | True | |
535.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 3 | 12.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
1,070.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 12.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
10,704.30 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 4 | 3 | 12.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Giallo | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali