• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP - cavo di comando ultraflessibile e schermato con isolamento fili PVC, guaina esterna PUR antiabrasione e resistente all'olio
Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori in PVC e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli
Buona resistenza agli oli

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1027751/50
1027751/100
1027751/500
1027752/50
1027752/100
1027752/500
1027753/50
1027753/100
1027753/500
1027754/50
1027754/100
1027754/500
1027755/50
1027755/100
1027755/500
1027756/50
1027756/100
1027756/500
1027757/50
1027757/100
1027757/500
1027758/50
1027758/100
1027758/500
1027759/50
1027759/100
1027759/500
1027760/50
1027760/100
1027760/500
1027761/50
1027761/100
1027761/500
1027762/50
1027762/100
1027762/500
1027763/50
1027763/100
1027763/500
1027764/50
1027764/100
1027764/500
1027765/50
1027765/100
1027765/500
1027766/50
1027766/100
1027766/500
1027767/50
1027767/100
1027767/500
1027768/50
1027768/100
1027768/500
1027769/50
1027769/100
1027769/500
1027770/50
1027770/100
1027770/500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

72.55 €

Preventivo 10500.525.8False

145.09 €

8 giorni 101000.525.8False

725.46 €

5 giorni 105000.525.8False

77.71 €

8 giorni 10500.536.1True

155.42 €

8 giorni 101000.536.1True

777.08 €

8 giorni 105000.536.1True

85.63 €

8 giorni 10500.546.6True

171.25 €

8 giorni 101000.546.6True

856.23 €

8 giorni 105000.546.6True

89.37 €

60 giorni 10500.557.1True

178.72 €

8 giorni 101000.557.1True

893.62 €

8 giorni 105000.557.1True

109.43 €

8 giorni 10500.578.5True

218.86 €

8 giorni 101000.578.5True

1,094.31 €

8 giorni 105000.578.5True

156.05 €

Preventivo 10500.51210True

312.09 €

Preventivo 101000.51210True

1,560.46 €

Preventivo 105000.51210True

190.46 €

Preventivo 10500.51811.8True

380.92 €

8 giorni 101000.51811.8True

1,904.62 €

5 giorni 105000.51811.8True

306.32 €

5 giorni 10500.52514.1True

612.63 €

8 giorni 101000.52514.1True

3,063.15 €

5 giorni 105000.52514.1True

74.95 €

60 giorni 10500.7526.2False

149.89 €

60 giorni 101000.7526.2False

749.46 €

8 giorni 105000.7526.2False

86.60 €

5 giorni 10500.7536.6True

173.18 €

5 giorni 101000.7536.6True

865.92 €

8 giorni 105000.7536.6True

89.43 €

60 giorni 10500.7547.1True

178.86 €

8 giorni 101000.7547.1True

894.31 €

60 giorni 105000.7547.1True

99.02 €

8 giorni 10500.7557.7True

198.02 €

5 giorni 101000.7557.7True

990.08 €

8 giorni 105000.7557.7True

128.34 €

Preventivo 10500.7579.1True

256.66 €

Preventivo 101000.7579.1True

1,283.31 €

8 giorni 105000.7579.1True

180.82 €

60 giorni 10500.751210.9True

361.62 €

8 giorni 101000.751210.9True

1,808.08 €

Preventivo 105000.751210.9True

248.26 €

8 giorni 10500.751813True

496.52 €

60 giorni 101000.751813True

2,482.62 €

5 giorni 105000.751813True

367.17 €

5 giorni 10500.752515.6True

734.34 €

Preventivo 101000.752515.6True

3,671.69 €

8 giorni 105000.752515.6True

79.52 €

60 giorni 1050126.5False

159.03 €

5 giorni 10100126.5False

795.15 €

8 giorni 10500126.5False

88.83 €

5 giorni 1050136.9True

177.66 €

60 giorni 10100136.9True

888.31 €

8 giorni 10500136.9True

99.66 €

Preventivo 1050147.5True

199.31 €

Preventivo 10100147.5True

996.54 €

8 giorni 10500147.5True

113.15 €

Preventivo 1050158.3True

226.29 €

Preventivo 10100158.3True

1,131.46 €

60 giorni 10500158.3True

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Gray Material outer sheath Rubber-Based Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding element No

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico