ÖLFLEX® CHAIN 808 P

ÖLFLEX® CHAIN 808 P

ÖLFLEX® CHAIN 808 P - cavo di comando ultraflessibile con isolamento fili PVC, guaina esterna PUR antiabrasione e resistente all'olio
Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori in PVC e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli
Buona resistenza agli oli

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1027700/50
1027700/100
1027700/500
1027701/50
1027701/100
1027701/500
1027702/50
1027702/100
1027702/500
1027703/50
1027703/100
1027703/500
1027704/50
1027704/100
1027704/500
1027705/50
1027705/100
1027705/500
1027706/50
1027706/100
1027706/500
1027707/50
1027707/100
1027707/500
1027708/50
1027708/100
1027708/500
1027709/50
1027709/100
1027709/500
1027710/50
1027710/100
1027710/500
1027711/50
1027711/100
1027711/500
1027712/50
1027712/100
1027712/500
1027713/50
1027713/100
1027713/500
1027714/50
1027714/100
1027714/500
1027715/50
1027715/100
1027715/500
1027716/50
1027716/100
1027716/500
1027717/50
1027717/100
1027717/500
1027718/50
1027718/100
1027718/500
1027719/50
1027719/100
1027719/500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

36.10 €

5 giorni 10500.525.2False

72.20 €

5 giorni 101000.525.2False

361.00 €

5 giorni 105000.525.2False

39.90 €

5 giorni 10500.535.5True

79.80 €

Preventivo 101000.535.5True

399.00 €

5 giorni 105000.535.5True

46.80 €

Preventivo 10500.546True

93.60 €

Preventivo 101000.546True

468.00 €

Preventivo 105000.546True

55.15 €

Preventivo 10500.556.5True

110.30 €

5 giorni 101000.556.5True

551.50 €

5 giorni 105000.556.5True

73.45 €

Preventivo 10500.577.7True

146.90 €

5 giorni 101000.577.7True

734.50 €

5 giorni 105000.577.7True

108.32 €

Preventivo 10500.5129.2True

216.63 €

Preventivo 101000.5129.2True

1,083.15 €

Preventivo 105000.5129.2True

154.57 €

Preventivo 10500.51811True

309.12 €

Preventivo 101000.51811True

1,545.62 €

Preventivo 105000.51811True

227.14 €

Preventivo 10500.52513.3True

454.28 €

Preventivo 101000.52513.3True

2,271.38 €

Preventivo 105000.52513.3True

42.55 €

5 giorni 10500.7525.6False

85.10 €

5 giorni 101000.7525.6False

425.50 €

8 giorni 105000.7525.6False

45.15 €

Preventivo 10500.7536True

90.31 €

60 giorni 101000.7536True

451.54 €

8 giorni 105000.7536True

51.65 €

60 giorni 10500.7546.5True

103.28 €

5 giorni 101000.7546.5True

516.38 €

5 giorni 105000.7546.5True

64.15 €

Preventivo 10500.7557.1True

128.29 €

Preventivo 101000.7557.1True

641.46 €

5 giorni 105000.7557.1True

83.12 €

5 giorni 10500.7578.5True

166.23 €

60 giorni 101000.7578.5True

831.15 €

5 giorni 105000.7578.5True

127.91 €

Preventivo 10500.751210.3True

255.82 €

Preventivo 101000.751210.3True

1,279.08 €

Preventivo 105000.751210.3True

173.05 €

Preventivo 10500.751812.2True

346.08 €

Preventivo 101000.751812.2True

1,730.38 €

Preventivo 105000.751812.2True

286.32 €

Preventivo 10500.752514.8True

572.63 €

Preventivo 101000.752514.8True

2,863.15 €

Preventivo 105000.752514.8True

49.35 €

5 giorni 1050125.9False

117.54 €

5 giorni 10100125.9False

493.50 €

60 giorni 10500125.9False

55.02 €

60 giorni 1050136.3True

110.03 €

5 giorni 10100136.3True

550.15 €

8 giorni 10500136.3True

63.74 €

Preventivo 1050146.9True

127.48 €

5 giorni 10100146.9True

637.38 €

5 giorni 10500146.9True

76.49 €

Preventivo 1050157.5True

152.97 €

Preventivo 10100157.5True

764.85 €

5 giorni 10500157.5True

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Gray Material outer sheath Rubber-Based Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico