Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | |
744.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | |
166.41 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | |
832.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | |
205.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
1,026.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | |
234.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
1,174.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | |
323.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.5 | True | |
1,616.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.5 | True | |
233.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10 | True | |
467.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10 | True | |
2,337.70 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10 | True | |
343.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
687.95 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
3,439.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | |
487.26 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 14.1 | True | |
4,872.76 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 14.1 | True | |
170.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | |
853.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | |
194.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
974.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | |
227.42 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
1,137.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | |
276.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
1,381.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | |
180.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.1 | True | |
360.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.1 | True | |
1,802.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.1 | True | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
566.25 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
2,831.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | |
420.45 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13 | True | |
4,204.51 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13 | True | |
577.32 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 15.6 | True | |
5,773.17 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 15.6 | True | |
186.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.5 | False | |
933.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.5 | False | |
219.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.9 | True | |
1,096.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.9 | True | |
272.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.5 | True | |
1,360.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.5 | True | |
322.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.3 | True | |
1,611.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.3 | True | |
217.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 7 | 9.8 | True | |
435.03 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 9.8 | True | |
2,175.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 9.8 | True | |
340.57 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 12 | 11.7 | True | |
681.15 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 12 | 11.7 | True | |
3,405.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 11.7 | True | |
512.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 18 | 14 | True | |
5,125.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 14 | True | |
694.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 25 | 16.7 | True | |
6,945.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 16.7 | True | |
223.04 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.1 | False | |
1,115.16 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.1 | False | |
281.40 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 7.5 | True | |
1,407.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 7.5 | True | |
344.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 8.4 | True | |
1,723.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 8.4 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali