ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM
Monoconduttore flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America
Certificato AWM per USA e Canada
Schermato, conforme ai requisiti EMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1062940/100
1062941/50
1062941/100
1062942/50
1062942/100
1062943/50
1062944/50
1062946/500
1062947/500
1062948/500
1062949/500
1062950/500
1062951/500
1062952/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

419.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1010068,1

285.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1050109,7

571.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10100109,7

373.69 €

1 Disponibile 60 giorni 10501610,6

747.39 €

1 Disponibile 80 giorni 101001610,6

534.85 €

1 Disponibile 60 giorni 10502512

721.90 €

1 Disponibile 8 giorni 10503514,8

12,521.20 €

1 Disponibile 5 giorni 105007018,5

15,953.44 €

1 Disponibile 8 giorni 105009520,9

19,463.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1050012024,1

25,398.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1050015026,1

29,737.65 €

1 Disponibile 96 giorni 1050018528,4

36,740.83 €

1 Disponibile 97 giorni 1050024031,9

41,879.05 €

1 Disponibile 96 giorni 1050030033,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of cores(Core) 1 Colour outer sheath Nero Material outer sheath PVC
Max. conductor temperature 70 Nominal voltage U0 600 Nominal voltage U 1000
Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Conductor material Cu, bare Core identification Colour Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen False Screen over stranding True
Stranding Round Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False

Supporto tecnico