Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | 80 | 70 | True | |
572.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.1 | 80 | 70 | True | |
286.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.1 | 80 | 70 | True | |
74.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.7 | 80 | 70 | True | |
749.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.7 | 80 | 70 | True | |
374.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.7 | 80 | 70 | True | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.2 | 80 | 70 | True | |
849.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.2 | 80 | 70 | True | |
424.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.2 | 80 | 70 | True | |
121.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.7 | 80 | 70 | True | |
1,217.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.7 | 80 | 70 | True | |
608.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.7 | 80 | 70 | True | |
210.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 8.6 | 80 | 70 | True | |
2,107.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 8.6 | 80 | 70 | True | |
1,053.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 8.6 | 80 | 70 | True | |
233.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 8.9 | 80 | 70 | True | |
2,333.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 8.9 | 80 | 70 | True | |
1,166.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 8.9 | 80 | 70 | True | |
305.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 14 | 9.5 | 80 | 70 | True | |
3,054.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 14 | 9.5 | 80 | 70 | True | |
1,527.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 14 | 9.5 | 80 | 70 | True | |
355.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 10.5 | 80 | 70 | True | |
3,550.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 10.5 | 80 | 70 | True | |
1,775.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 10.5 | 80 | 70 | True | |
376.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 21 | 11.7 | 80 | 70 | True | |
3,763.67 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 21 | 11.7 | 80 | 70 | True | |
1,881.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 21 | 11.7 | 80 | 70 | True | |
459.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 12.4 | 80 | 70 | True | |
4,594.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 12.4 | 80 | 70 | True | |
2,297.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 12.4 | 80 | 70 | True | |
272.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 13.3 | 80 | 70 | True | |
544.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 30 | 13.3 | 80 | 70 | True | |
5,441.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 13.3 | 80 | 70 | True | |
2,720.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 13.3 | 80 | 70 | True | |
320.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 35 | 14.5 | 80 | 70 | True | |
6,413.03 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 35 | 14.5 | 80 | 70 | True | |
3,206.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 35 | 14.5 | 80 | 70 | True | |
379.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 40 | 15.4 | 80 | 70 | True | |
7,580.15 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 40 | 15.4 | 80 | 70 | True | |
3,790.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 15.4 | 80 | 70 | True | |
506.27 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 52 | 17.3 | 80 | 70 | True | |
5,062.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 52 | 17.3 | 80 | 70 | True | |
6,006.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 61 | 18.5 | 80 | 70 | True | |
8,976.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 65 | 19.6 | 80 | 70 | True | |
9,926.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 80 | 21.1 | 80 | 70 | True | |
14,462.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 100 | 23.6 | 80 | 70 | True | |
64.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 5.7 | 80 | 70 | True | |
646.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 5.7 | 80 | 70 | True | |
323.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 5.7 | 80 | 70 | True | |
86.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 6.2 | 80 | 70 | True | |
864.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 6.2 | 80 | 70 | True | |
432.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.2 | 80 | 70 | True | |
109.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 6.7 | 80 | 70 | True | |
1,090.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 6.7 | 80 | 70 | True | |
545.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 6.7 | 80 | 70 | True | |
151.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 7.3 | 80 | 70 | True | |
1,512.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 7.3 | 80 | 70 | True | |
756.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 7.3 | 80 | 70 | True | |
246.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 9 | 9.4 | 80 | 70 | True | |
2,464.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 9 | 9.4 | 80 | 70 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali