ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY (Codici componente)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - cavo di comando PVC, registrato VDE e con calza in fili di acciaio, cavo flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V
Cavo di controllo con treccia in acciaio e guaina esterna trasparente
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
VDE reg. n. 7030
Treccia in acciaio per una protezione meccanica extra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1125003/100
1125003/1000
1125003/500
1125004/100
1125004/1000
1125004/500
1125005/100
1125005/1000
1125005/500
1125007/100
1125007/1000
1125007/500
1125010/100
1125010/1000
1125010/500
1125012/100
1125012/1000
1125012/500
1125014/50
1125014/100
1125014/1000
1125014/500
1125018/50
1125018/100
1125018/1000
1125018/500
1125021/50
1125021/1000
1125021/500
1125025/50
1125025/1000
1125025/500
1125030/50
1125030/1000
1125030/500
1125040/50
1125040/1000
1125040/500
1125061/1000
1125061/500
1125103/100
1125103/1000
1125103/500
1125104/100
1125104/1000
1125104/500
1125105/100
1125105/1000
1125105/500
1125107/100
1125107/1000
1125107/500
1125109/100
1125109/1000
1125109/500
1125112/50
1125112/100
1125112/1000
1125112/500
1125115/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

167.76 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.538.1True

1,677.70 €

1 Disponibile 96 giorni 1010000.538.1True

838.85 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.538.1True

179.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.548.5True

1,796.07 €

1 Disponibile 90 giorni 1010000.548.5True

898.04 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.548.5True

243.21 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.559.2True

2,432.12 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.559.2True

1,216.07 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.559.2True

311.40 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.579.7True

3,114.06 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.579.7True

1,557.03 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.579.7True

436.49 €

1 Disponibile 46 giorni 101000.51011.6True

4,364.92 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.51011.6True

2,182.46 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.51011.6True

415.69 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.51211.9True

4,156.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.51211.9True

2,078.46 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.51211.9True

238.42 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.51412.5True

476.83 €

1 Disponibile 46 giorni 101000.51412.5True

4,768.35 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000.51412.5True

2,384.18 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.51412.5True

236.32 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.51813.9True

472.63 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.51813.9True

4,726.36 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.51813.9True

2,363.18 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.51813.9True

305.01 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.52114.9True

6,100.17 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.52114.9True

3,050.08 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.52114.9True

366.40 €

1 Disponibile 46 giorni 10500.52515.6True

7,328.11 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.52515.6True

3,664.04 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.52515.6True

552.88 €

1 Disponibile 52 giorni 10500.53016.5True

11,057.23 €

1 Disponibile 52 giorni 1010000.53016.5True

5,528.62 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.53016.5True

622.40 €

1 Disponibile 98 giorni 10500.54018.8True

12,448.15 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.54018.8True

6,224.07 €

1 Disponibile 98 giorni 105000.54018.8True

19,323.81 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.56121.9True

9,661.92 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.56121.9True

183.78 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.7538.5True

1,837.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7538.5True

918.92 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.7538.5True

197.25 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.7549.2True

1,972.52 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.7549.2True

986.24 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7549.2True

263.04 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.7559.7True

2,630.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.7559.7True

1,315.27 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.7559.7True

269.49 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.75710.3True

2,694.79 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.75710.3True

1,347.39 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.75710.3True

469.62 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.75912.4True

4,696.15 €

1 Disponibile 98 giorni 1010000.75912.4True

2,348.08 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.75912.4True

267.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10500.751212.9True

534.17 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.751212.9True

5,341.64 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000.751212.9True

2,670.81 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.751212.9True

313.35 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.751514.1True

Loading...

Informazioni di base

Material outer sheath PVC (Cloruro di polivinile) Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 80
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible Core identification Numbers
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False
Screen over stranding None Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico