Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.6 | None | 10 | Colour | |
2,040.74 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8.6 | None | 10 | Colour | |
1,020.37 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.6 | None | 10 | Colour | |
235.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 9 | Included | 10 | Colour | |
2,353.68 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9 | Included | 16 | Colour | |
1,176.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 9 | Included | 16 | Colour | |
269.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.6 | Included | 16 | Colour | |
2,698.80 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.6 | Included | 16 | Colour | |
1,349.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.6 | Included | 16 | Colour | |
158.15 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 16 | Colour | |
316.29 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 16 | Colour | |
3,162.92 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 16 | Colour | |
1,581.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 25 | Colour | |
191.65 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 7 | 11.1 | Included | 25 | Numbers | |
383.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 11.1 | Included | 25 | Numbers | |
3,833.15 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 11.1 | Included | 25 | Numbers | |
1,916.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 11.1 | Included | 25 | Numbers | |
323.68 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 12 | 14 | Included | 50 | Numbers | |
6,473.72 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 14 | Included | 50 | Numbers | |
3,236.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 14 | Included | 50 | Numbers | |
248.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.6 | None | 35 | Colour | |
2,484.02 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.6 | None | 35 | Colour | |
1,241.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.6 | None | 35 | Colour | |
149.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | - | Colour | |
299.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | 35 | Colour | |
2,990.18 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | 35 | Colour | |
1,495.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | - | Colour | |
180.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | - | Colour | |
361.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | - | Colour | |
3,616.20 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | - | Colour | |
1,808.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | - | Colour | |
216.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | - | Colour | |
432.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | - | Colour | |
4,321.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | - | Colour | |
2,160.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | - | Colour | |
252.64 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 12.6 | Included | - | Numbers | |
505.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 12.6 | Included | - | Numbers | |
5,052.87 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 12.6 | Included | - | Numbers | |
2,526.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 12.6 | Included | - | Numbers | |
452.34 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 16.1 | Included | - | Numbers | |
9,046.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 16.1 | Included | - | Numbers | |
4,523.45 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 16.1 | Included | - | Numbers | |
632.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 18 | 18.8 | Included | - | Numbers | |
12,640.96 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 18.8 | Included | - | Numbers | |
6,320.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 18.8 | Included | - | Numbers | |
18,566.99 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 21.7 | Included | - | Numbers | |
9,283.51 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 21.7 | Included | - | Numbers | |
202.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | - | Colour | |
405.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | - | Colour | |
4,059.53 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | - | Colour | |
2,029.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | - | Colour | |
247.85 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | - | Colour | |
495.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | - | Colour | |
4,957.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | - | Colour | |
2,478.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | - | Colour | |
291.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 13.3 | Included | - | Colour | |
5,823.44 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 13.3 | Included | - | Colour | |
2,911.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 13.3 | Included | - | Colour | |
392.98 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 14.4 | Included | - | Numbers | |
7,859.53 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 14.4 | Included | - | Numbers |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 0.6 | Nominal voltage U | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Concentric conductor | None |
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Copolymer, thermoplastic |
Flame retardant | In accordance with EN 60332324 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Screen | False | Shape of conductor | Round |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section pilot/reduced core
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali