Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,575.20 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.1 | Grigio | 80 | 70 | True | |
787.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.1 | Grigio | 80 | 70 | True | |
178.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,783.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
891.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
209.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.2 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,090.96 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.2 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,045.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.2 | Grigio | 80 | 70 | True | |
298.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,989.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,494.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
452.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 8.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
4,525.59 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 8.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,262.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 8.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
454.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 8.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
4,540.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 8.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,270.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 8.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
355.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 10.5 | Grigio | 80 | 70 | True | |
711.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 10.5 | Grigio | 80 | 70 | True | |
7,116.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 10.5 | Grigio | 80 | 70 | True | |
3,558.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 10.5 | Grigio | 80 | 70 | True | |
445.23 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 12.4 | Grigio | 80 | 70 | True | |
890.49 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 12.4 | Grigio | 80 | 70 | True | |
8,904.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 12.4 | Grigio | 80 | 70 | True | |
4,452.38 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 12.4 | Grigio | 80 | 70 | True | |
568.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 34 | 14.3 | Grigio | 80 | 70 | True | |
11,364.95 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 34 | 14.3 | Grigio | 80 | 70 | True | |
5,682.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 34 | 14.3 | Grigio | 80 | 70 | True | |
736.48 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 41 | 15.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
14,729.83 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 41 | 15.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
7,364.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 41 | 15.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
126.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 5.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,269.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 5.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
634.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 5.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
155.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 6.2 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,554.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 6.2 | Grigio | 80 | 70 | True | |
777.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.2 | Grigio | 80 | 70 | True | |
176.09 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 6.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,761.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 6.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
880.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 6.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
234.24 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 7.3 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,342.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 7.3 | Grigio | 80 | 70 | True | |
1,171.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 7.3 | Grigio | 80 | 70 | True | |
260.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 10 | 9.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
521.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 10 | 9.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
5,213.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 10 | 9.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,606.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 10 | 9.6 | Grigio | 80 | 70 | True | |
214.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 9.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
429.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 9.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
4,293.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 9.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
2,146.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 9.9 | Grigio | 80 | 70 | True | |
304.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 11.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
608.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 11.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
6,081.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 11.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
3,040.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 11.7 | Grigio | 80 | 70 | True | |
468.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 13.8 | Grigio | 80 | 70 | True | |
9,363.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 13.8 | Grigio | 80 | 70 | True | |
4,681.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 13.8 | Grigio | 80 | 70 | True | |
720.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 34 | 15.9 | Grigio | 80 | 70 | True |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | PVC | Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali