Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | |
1,742.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.2 | |
871.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | |
224.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.5 | |
2,242.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.5 | |
1,121.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.5 | |
249.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7 | |
2,491.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7 | |
1,245.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7 | |
298.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.7 | |
2,982.70 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 7.7 | |
1,491.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.7 | |
375.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 8.3 | |
3,759.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 8.3 | |
1,879.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 8.3 | |
315.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.9 | |
630.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.9 | |
6,302.11 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 10.9 | |
3,151.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.9 | |
9,025.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 12.7 | |
4,512.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 12.7 | |
10,769.14 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 14.8 | |
5,384.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 14.8 | |
200.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.5 | |
2,000.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.5 | |
1,000.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.5 | |
243.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.8 | |
2,431.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6.8 | |
1,215.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.8 | |
353.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.1 | |
3,530.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 8.1 | |
1,765.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.1 | |
469.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 8.8 | |
4,693.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 8.8 | |
2,346.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 8.8 | |
628.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 12 | 11.5 | |
6,284.26 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 11.5 | |
3,142.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 11.5 | |
9,505.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 18 | 13.9 | |
4,752.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 13.9 | |
15,954.06 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 1 | 25 | 15.9 | |
7,977.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 15.9 | |
243.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.1 | |
2,434.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.1 | |
1,217.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.1 | |
318.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 7.5 | |
3,189.05 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 7.5 | |
1,594.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 7.5 | |
482.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 8.9 | |
4,827.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 8.9 | |
2,413.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 8.9 | |
599.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 9.9 | |
5,997.10 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 9.9 | |
2,998.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 9.9 | |
8,517.44 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 13 | |
4,258.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 13 | |
18,706.90 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 17.9 | |
9,353.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 17.9 |
Loading...
Colour outer sheath | Blu | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali