Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 8.9 | True | |
3,278.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 8.9 | True | |
422.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 9.9 | True | |
844.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 9.9 | True | |
4,220.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 9.9 | True | |
528.25 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 11 | True | |
1,056.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 11 | True | |
5,282.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 11 | True | |
775.30 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 13.4 | True | |
1,550.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 7 | 13.4 | True | |
7,752.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 13.4 | True | |
955.69 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 12 | 15.8 | True | |
9,556.98 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 12 | 15.8 | True | |
13,476.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 18 | 18.9 | True | |
19,078.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 25 | 23.5 | True | |
242.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | |
1,212.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | |
269.93 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.5 | True | |
1,349.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.5 | True | |
376.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.6 | True | |
1,881.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.6 | True | |
454.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 6 | 7.1 | True | |
2,273.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 6 | 7.1 | True | |
513.13 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
2,565.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | |
695.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | |
3,478.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | |
517.83 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 10.9 | True | |
1,035.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 10.9 | True | |
5,178.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 10.9 | True | |
602.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 20 | 11.5 | True | |
1,204.54 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 11.5 | True | |
6,022.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 20 | 11.5 | True | |
716.02 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
1,432.05 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
7,160.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.4 | True | |
855.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 13.6 | True | |
1,710.44 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 30 | 13.6 | True | |
8,552.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 13.6 | True | |
927.48 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 36 | 14.7 | True | |
9,274.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 36 | 14.7 | True | |
270.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 5.6 | True | |
1,354.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 5.6 | True | |
381.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6 | True | |
1,907.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6 | True | |
407.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 6.7 | True | |
2,038.74 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.7 | True | |
481.03 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.3 | True | |
2,405.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.3 | True | |
707.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 8.8 | True | |
3,536.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 8.8 | True | |
457.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.3 | True | |
915.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.3 | True | |
4,576.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.3 | True | |
680.89 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 12.4 | True | |
1,361.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 12.4 | True | |
6,809.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 12.4 | True | |
775.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 20 | 13.3 | True | |
1,550.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 20 | 13.3 | True | |
7,750.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 20 | 13.3 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Grigio | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali