Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.98 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
647.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
6,479.80 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
3,239.90 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
247.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
2,472.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
1,236.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
303.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
3,035.07 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
1,517.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
356.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8 | |
3,565.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8 | |
1,782.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8 | |
476.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
4,765.12 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
2,382.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
377.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
755.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
7,555.86 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
3,777.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
466.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
932.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
9,323.96 € | 1 | Disponibile | 69 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
4,661.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
694.10 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
13,881.92 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
6,940.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
269.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7,1 | |
2,691.90 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7,1 | |
1,345.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7,1 | |
214.60 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1 | 7 | 10,5 | |
429.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 10,5 | |
4,292.15 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 10,5 | |
2,146.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 10,5 | |
312.89 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 7,8 | |
1,564.38 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 7,8 | |
349.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8,8 | |
1,745.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8,8 | |
358.68 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 1 | 12 | 12,5 | |
717.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 12 | 12,5 | |
3,586.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 12,5 | |
554.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 18 | 15 | |
5,544.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 18 | 15 | |
694.49 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 50 | 1 | 25 | 17,9 | |
6,945.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 25 | 17,9 | |
312.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 7.7 | |
3,121.43 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 7.7 | |
1,560.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 7.7 | |
383.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 8.8 | |
3,836.63 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 8.8 | |
1,918.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 8.8 | |
226.71 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 9.6 | |
453.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 9.6 | |
4,534.17 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 9.6 | |
2,267.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 9.6 | |
324.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 11.6 | |
649.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 11.6 | |
6,491.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.6 | |
3,245.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.6 | |
524.73 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 13.9 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Protective conductor | True | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali