Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.6 | |
6,765.08 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.6 | |
3,382.53 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.6 | |
449.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.3 | |
2,247.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.3 | |
536.52 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8 | |
5,365.24 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8 | |
2,682.61 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8 | |
630.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.7 | |
6,303.58 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.7 | |
3,151.81 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.7 | |
366.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.1 | |
733.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.1 | |
7,334.78 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.1 | |
3,667.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.1 | |
502.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 11.7 | |
1,004.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 11.7 | |
10,049.20 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 11.7 | |
5,024.60 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 11.7 | |
656.10 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
1,312.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
13,122.13 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
6,561.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
1,060.77 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
21,215.42 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
10,607.71 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
1,186.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 34 | 18.9 | |
23,734.73 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 18.9 | |
11,867.37 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 18.9 | |
34,780.33 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 50 | 22.5 | |
17,390.17 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 50 | 22.5 | |
537.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.4 | |
5,379.76 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.4 | |
2,689.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.4 | |
628.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.3 | |
6,282.13 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.3 | |
3,141.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.3 | |
380.88 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 10.1 | |
761.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.1 | |
7,617.50 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.1 | |
3,808.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.1 | |
471.08 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 11.9 | |
942.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 11.9 | |
9,421.73 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.9 | |
4,710.87 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.9 | |
705.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 13.9 | |
14,119.40 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 13.9 | |
7,059.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 13.9 | |
965.23 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 18 | 16.9 | |
19,304.77 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 16.9 | |
9,652.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 16.9 | |
27,519.99 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 20.1 | |
13,760.01 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 20.1 | |
35,523.98 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 34 | 23.1 | |
17,761.98 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 34 | 23.1 | |
601.16 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.3 | |
6,011.50 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.3 | |
3,005.75 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.3 | |
378.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 10.3 | |
757.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 10.3 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Protective conductor | True | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali