ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - cavo unipolare in silicone per utilizzo speciale come filo di accensione ad alta tensione 10 kV per temperature elevate fino a +180°C
Cavo per tensione di innesco elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2510001/100
2510001/1000
2510001/500
2510005/100
2510005/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

201.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1010017

2,016.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10100017

1,008.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1050017

290.41 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.57.6

1,452.01 €

1 Disponibile 39 giorni 105001.57.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U 10000 Operating temperature, fix 180 Conductor category Class 5 = flexible
Core colour Red Core insulation Rubber (silicone) Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding False Insulated True Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Supporto tecnico