Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
4,879.32 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
2,439.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
528.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8 | Included | Colour | |
5,287.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8 | Included | Colour | |
2,643.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8 | Included | Colour | |
714.64 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 6 | 10.4 | Included | Numbers | |
7,146.35 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 6 | 10.4 | Included | Numbers | |
3,573.18 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 6 | 10.4 | Included | Numbers | |
762.75 € | 1 | Disponibile | 80 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
7,627.51 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
3,813.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
436.63 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.8 | None | Colour | |
4,366.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.8 | None | Colour | |
2,183.21 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.8 | None | Colour | |
583.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.2 | Included | Colour | |
5,834.52 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.2 | Included | Colour | |
2,917.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.2 | Included | Colour | |
899.81 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 10.7 | Included | Numbers | |
8,998.18 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 10.7 | Included | Numbers | |
4,499.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 10.7 | Included | Numbers | |
475.37 € | 1 | Disponibile | 88 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
4,753.63 € | 1 | Disponibile | 88 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
2,376.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
514.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
5,142.73 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
2,571.37 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 9.2 | Included | Colour | |
922.43 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 11.8 | Included | Numbers | |
9,224.17 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.8 | Included | Numbers | |
4,612.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.8 | Included | Numbers | |
753.57 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 10 | None | Colour | |
7,535.75 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 10 | None | Colour | |
3,767.87 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 10 | None | Colour | |
820.46 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.9 | Included | Colour | |
8,204.53 € | 1 | Disponibile | 79 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.9 | Included | Colour | |
4,102.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.9 | Included | Colour | |
12,294.20 € | 1 | Disponibile | 80 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 14 | Included | Numbers | |
6,147.10 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 14 | Included | Numbers | |
1,171.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 12.9 | Included | Colour | |
11,714.11 € | 1 | Disponibile | 80 giorni | 10 | 1000 | 4 | 3 | 12.9 | Included | Colour | |
5,857.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 3 | 12.9 | Included | Colour | |
591.81 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | Colour | |
5,918.18 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | Colour | |
2,959.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.8 | Included | Colour | |
18,605.37 € | 1 | Disponibile | 81 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 15.4 | Included | Numbers | |
9,302.68 € | 1 | Disponibile | 81 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 15.4 | Included | Numbers | |
689.98 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9.7 | Included | Colour | |
6,899.85 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9.7 | Included | Colour | |
3,449.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9.7 | Included | Colour | |
618.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.1 | Included | Colour | |
6,184.30 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.1 | Included | Colour | |
3,092.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.1 | Included | Colour | |
666.45 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 10 | Included | Colour | |
6,664.59 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10 | Included | Colour | |
3,332.29 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 10 | Included | Colour | |
669.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10 | Included | Colour | |
6,693.70 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10 | Included | Colour | |
3,346.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 10 | Included | Colour | |
707.08 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.8 | Included | Colour | |
7,070.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.8 | Included | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Altro | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali