Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
2,076.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
1,038.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | |
246.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
2,468.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
1,234.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
232.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
2,323.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
1,161.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
281.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
2,819.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
1,409.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.2 | Included | |
348.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.4 | None | |
3,486.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.4 | None | |
1,743.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.4 | None | |
449.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
4,493.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
2,246.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.9 | Included | |
501.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9.8 | None | |
5,018.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9.8 | None | |
2,509.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9.8 | None | |
605.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
6,059.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
3,029.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.4 | Included | |
899.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 12.3 | Included | |
8,996.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4 | 3 | 12.3 | Included | |
4,498.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4 | 3 | 12.3 | Included | |
12,300.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 6 | 3 | 14 | Included | |
6,150.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 3 | 14 | Included | |
302.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
3,027.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
1,513.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | |
379.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | |
3,795.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | |
1,897.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | |
348.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.9 | Included | |
3,481.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 7.9 | Included | |
1,740.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.9 | Included | |
436.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.8 | Included | |
4,367.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 8.8 | Included | |
2,183.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.8 | Included | |
538.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | |
5,380.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | |
2,690.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.9 | Included | |
655.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.9 | Included | |
6,550.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.9 | Included | |
3,275.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.9 | Included | |
774.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
7,745.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
3,873.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11.6 | Included | |
980.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 12.9 | Included | |
9,802.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 12.9 | Included | |
4,901.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 12.9 | Included | |
11,451.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | 13.7 | Included | |
5,725.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4 | 4 | 13.7 | Included | |
15,656.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 6 | 4 | 15.6 | Included | |
7,828.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 6 | 4 | 15.6 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | Rubber (silicone) | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali