Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Core colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | Black | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | White | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | Greenyellow | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | Black | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | Blue | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | Brown | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2.2 | White | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.3 | Greenyellow | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.3 | Black | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.3 | Blue | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.3 | Brown | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2.3 | White | |
71.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | Greenyellow | |
71.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | Black | |
71.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | Blue | |
71.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | Brown | |
71.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2.6 | White | |
112.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3.2 | Black | |
112.35 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3.2 | Blue | |
177.06 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 4 | 3.9 | Black | |
214.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 6 | 4.6 | Black | |
1,070.54 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 6 | 4.6 | Black | |
214.11 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 6 | 4.6 | Blue | |
1,070.54 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 6 | 4.6 | Blue |
Loading...
Nominal voltage U0 | 300 | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 1 = solid | Core insulation | Rubber (silicone) | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Screen over stranding | False | Insulated | True | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Core colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali