Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | Colour | |
1,602.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | Colour | |
801.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | Colour | |
201.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.8 | Included | Colour | |
2,015.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.8 | Included | Colour | |
1,007.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.8 | Included | Colour | |
459.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 6 | 9.2 | Included | Numbers | |
4,590.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 6 | 9.2 | Included | Numbers | |
2,295.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 6 | 9.2 | Included | Numbers | |
490.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.2 | Included | Numbers | |
4,907.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.2 | Included | Numbers | |
2,453.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.2 | Included | Numbers | |
216.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.6 | None | Colour | |
2,160.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.6 | None | Colour | |
1,080.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.6 | None | Colour | |
234.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7 | Included | Colour | |
2,341.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7 | Included | Colour | |
1,170.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7 | Included | Colour | |
559.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 9.5 | Included | Numbers | |
5,596.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 9.5 | Included | Numbers | |
2,798.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 9.5 | Included | Numbers | |
126.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
253.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
2,539.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
1,269.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | |
143.25 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | |
286.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | |
2,864.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | |
1,432.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | |
319.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
638.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
6,382.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
3,191.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 10.4 | Included | Numbers | |
416.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
4,164.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
2,082.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 8.8 | None | Colour | |
445.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.7 | Included | Colour | |
4,454.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.7 | Included | Colour | |
2,227.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.7 | Included | Colour | |
10,294.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 12.6 | Included | Numbers | |
5,147.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 12.6 | Included | Numbers | |
622.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4 | 2 | 10.8 | None | Colour | |
6,223.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4 | 2 | 10.8 | None | Colour | |
3,111.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4 | 2 | 10.8 | None | Colour | |
699.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 3 | 11.5 | Included | Colour | |
6,996.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4 | 3 | 11.5 | Included | Colour | |
3,498.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 3 | 11.5 | Included | Colour | |
18,050.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7 | 15.6 | Included | Numbers | |
9,025.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4 | 7 | 15.6 | Included | Numbers | |
900.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 6 | 2 | 12.4 | None | Colour | |
9,004.77 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | 10 | 1000 | 6 | 2 | 12.4 | None | Colour | |
4,502.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 6 | 2 | 12.4 | None | Colour | |
11,740.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 6 | 3 | 13.2 | Included | Colour | |
5,870.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 3 | 13.2 | Included | Colour | |
255.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | Colour | |
2,550.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | Colour | |
1,275.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | Colour | |
22,153.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 6 | 7 | 18.6 | Included | Numbers | |
11,076.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 7 | 18.6 | Included | Numbers | |
619.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 14 | Included | Numbers |
Loading...
Colour outer sheath | Altro | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali