Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30016373/100 |
30016373/1000 |
30016373/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,474.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
14,749.62 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | |
7,374.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 0.75 | Number Of Cores(Core) | 4 | Outer diameter approx.(mm) | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|
Colour outer sheath | Bianco | Protection conductor | None | Nominal voltage UO | 300 |
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 205 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PTFE |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali