Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
10,122.21 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
2,699.41 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | Included | |
26,994.18 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.4 | Included | |
13,497.07 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.4 | Included | |
3,404.21 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.2 | Included | |
34,041.96 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.2 | Included | |
17,020.99 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.2 | Included | |
2,143.21 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.8 | None | |
21,432.18 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.8 | None | |
10,716.07 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.8 | None | |
2,859.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.4 | Included | |
14,297.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.4 | Included | |
3,607.30 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.4 | Included | |
18,036.52 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.4 | Included | |
4,544.94 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.3 | Included | |
22,724.68 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.3 | Included | |
3,414.34 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 8.9 | Included | |
34,143.37 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 8.9 | Included | |
17,071.68 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 8.9 | Included | |
4,321.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 9.8 | Included | |
21,606.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 9.8 | Included | |
5,444.29 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 10.1 | Included | |
54,442.78 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 10.1 | Included | |
27,221.38 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 10.1 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Bianco | Nominal voltage UO | 230 | Nominal voltage U | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 350 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali